先頭に戻る

MAX98358の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX98358の評価キット Apr 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
  • PDMデジタル入力
  • 選択可能な5つの利得:3dB、6dB、9dB、12dB、15dB
  • オーディオチャネル選択:左、右、モノラルミックス
  • フィルタレス動作
  • 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • タブレット

説明

MAX98358の開発ボード(DEVボード)は、PDMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98358を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX98358の評価システム(EV SYS)は、2.5V~5.5Vの単一DC電源で動作し、4Ωの負荷に対して3.2Wを供給可能です。このデバイスの出力は、スピーカ負荷に直接接続してフィルタレスアプリケーションを実現することができます。しかし、フィルタを追加して評価を容易にすることが可能です。

EV SYSには、DEVボード、PDMジェネレータボード(PDM GEN)、およびマキシムオーディオインタフェースボード(AUDINTボード)が含まれています。AUDINTボードは、使いやすいUSBオーディオ-I2Sコンバータを提供します。I2SデータはPDMジェネレータボードに入力され、FPGAを使ってI2SデータストリームがPDMデータストリームに変換されます。これによって、任意のコンピュータをデジタルオーディオソースとしてデバイスの評価に使用することができます。AUDINTボードはデバイスへの給電にも使用可能です。

技術資料

データシート MAX98358の評価キット Apr 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。