先頭に戻る

MAX98357AおよびMAX98357B (TQFN)の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98357AおよびMAX98357B (TQFN)の評価システム Oct 31, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
  • Only a Single External Component (VDD Capacitor) Required in Many Applications
  • I2S, Left-Justified, or TDM Input
  • Five Selectable Gains (3db, 6dB, 9dB, 12dB, and 15dB)
  • Audio Channel Select (Left, Right, and Mono Mix)
  • Filterless Operation
  • Optional Class D Output Filters for Ease of Evaluation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • タブレット

説明

The MAX98357 development board (DEV board) is a fully assembled and tested PCB that evaluates the MAX98357 I2S digital input Class D power amplifier. The DEV board operates from a single 2.5V to 5.5V DC power supply and is capable of delivering 3.2W into a 4Ω load. The device outputs can be connected directly to a speaker load for filterless applications. However, a filter can be added to ease evaluation. The MAX98357A accepts standard I2S data and the MAX98357B accepts left-justified digital audio data. Both versions also support 8-channel TDM audio data.

The MAX98357 evaluation system (EV system) includes the MAX98357 DEV board and Maxim Integrated’s audio interface board (MAXAUDINT001#).

The MAXAUDINT001# board provides an easy-to-use USB audio-to-I2S converter. This allows for any computer to become a digital audio source, which can be used to evaluate the devices. The MAXAUDINT001# board can also be used to power the MAX98357. This allows for a complete evaluation from a single USB connection.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98357AおよびMAX98357B (TQFN)の評価システム Oct 31, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。