製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
- I2S、左詰め、またはTDM入力
- 5つの選択可能な利得:3dB、6dB、9dB、12dB、および15dB
- オーディオチャネル選択:左、右、およびモノラルミックス
- フィルタレス動作
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- タブレット
説明
MAX98357の開発ボード(DEVボード)は、I2Sデジタル入力D級パワーアンプのMAX98357を評価する完全実装および試験済みPCBです。このDEVボードは、2.5V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.2Wを4Ω負荷に供給可能です。デバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用としてスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。MAX98357Aは標準I2Sデータを許容し、MAX98357Bは左詰めデジタルオーディオデータを許容します。どちらのバージョンも、8チャネルTDMオーディオデータもサポートしています。
MAX98357の評価システム(EVシステム)には、MAX98357のDEVボードとマキシム・インテグレーテッドのオーディオインタフェースボード(MAXAUDINT001#ボード)が含まれています。
MAXAUDINT001#ボードは、使いやすいUSBオーディオ-I2Sコンバータを提供します。これによって、任意のコンピュータをデジタルオーディオソースとし、デバイスの評価に使用することができます。MAXAUDINT001#ボードは、MAX98357への給電にも使用可能です。これによって、1つのUSB接続で完全な評価が可能です。