先頭に戻る

小型、低コスト、PCM D級アンプ、AB級性能

I2Sおよび8チャネルTDMデータに対応

製品の詳細

主な特長

Parametric specs for Speaker Amplifiers
# Channels 1
Class D
Spkr. Amp. VCC (V) (min) 2.5
Spkr. Amp. VCC (V) (max) 5.5
Spkr. Amp. ICC (mA) (typ) 2.5
POUT into 4Ω @ 1% THD+N (W) (min) 2.5
POUT into 4Ω @ 10% THD+N (W) (min) 3.2
POUT into 8Ω @ 1% THD+N (W) (min) 1.4
POUT into 8Ω @ 10% THD+N (W) (min) 1.8
Spkr. Amp. Half Pwr. THD+N (%) 0.013
SNR (dB) (A- Weighted) 105
PSRR (dB) (min) 77
Package/Pins TQFN/16
WLP/9
Budgetary
Price (See Notes)
1.07
非表示にする

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

パラメーター

Parametric specs for Speaker Amplifiers
# Channels 1
Class D
Spkr. Amp. VCC (V) (min) 2.5
Spkr. Amp. VCC (V) (max) 5.5
Spkr. Amp. ICC (mA) (typ) 2.5
POUT into 4Ω @ 1% THD+N (W) (min) 2.5
POUT into 4Ω @ 10% THD+N (W) (min) 3.2
POUT into 8Ω @ 1% THD+N (W) (min) 1.4
POUT into 8Ω @ 10% THD+N (W) (min) 1.8
Spkr. Amp. Half Pwr. THD+N (%) 0.013
SNR (dB) (A- Weighted) 105
PSRR (dB) (min) 77
Package/Pins TQFN/16
WLP/9
Budgetary
Price (See Notes)
1.07

主な特長

  • 単一電源動作範囲:2.5V~5.5V
  • 出力:3.2W (4Ω、5V時)
  • 自己消費電流:2.4mA
  • 効率:92% (RL = 8Ω、POUT = 1W)
  • 出力ノイズ:22.8µVRMS (AV = 15dB)
  • 低THD+N:0.013% (1kHz時)
  • MCLKが不要
  • サンプルレート:8kHz~96kHz
  • 左、右、または(左/2 + 右/2)の出力をサポート
  • 高度なエッジレート制御によってフィルタレスD級出力を実現
  • PSRR:77dB (1kHz時)
  • 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡および熱保護
  • 省スペースのパッケージで提供:WLP (1.345mm x 1.435mm、0.4mmピッチ)およびTQFN (3mm x 3mm)
  • 単一バイパスコンデンサでのソリューションサイズ:4.32mm2

アプリケーション/用途

  • カメラ
  • ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
  • IoT機器
  • ノートブックコンピュータ
  • 1セルリチウムイオンセル/5V機器
  • スマートスピーカー
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

マキシムでは、より高性能、高機能、低電力のMAX98360を推奨しています。

MAX98357A/MAX98357Bは、使いやすい、低コストのデジタルパルス符号変調(PCM)入力D級アンプで、業界トップクラスのAB級オーディオ性能をD級の効率とともに提供します。デジタルオーディオインタフェースは自動的に最大35の異なるPCMおよびTDMクロック方式を認識し、I2C設定が不要です。PCM通信に標準的に使用される外部MCLK信号が不要なため動作はさらに簡素化されています。単純に電源、LRCLK、BCLK、およびデジタルオーディオで音声を生成します。さらに、新しいピン配置によってコスト効率の高いWLPパッケージの使用が可能で高価なビアが不要です(アプリケーションノート6643「Optimize Cost, Size, and Performance with MAX98357 WLP」を参照)。

デジタルオーディオインタフェースは非常に柔軟で、MAX98357AはI2Sデータに対応し、MAX98357Bは左詰めデータに対応します。どちらのICも8チャネルの時分割多重化(TDM)データをサポートしています。デジタルオーディオインタフェースは対応するすべてのデータ形式に対して8kHz~96kHzの範囲で指定されたサンプルレートを許容します。これらのICは、ステレオ入力データから左チャネル、右チャネル、または(左/2 + 右/2)の出力を生成するように設定可能です。これらのICは、I2Sおよび左詰めモードでは16/24/32ビットのデータを使用して動作し、TDMモード使用時は16ビットまたは32ビットのデータで動作します。これらのICは、PCM通信で標準的に使用される外部MCLK信号が不要です。これによってICの小型化やピン数削減のほか、EMIや基板結合の問題が生じる恐れも軽減されます。

また、これらのICは、BCLKとLRCLKに極めて優れた広帯域のジッタ耐性(12ns typ)も備えており、安定した動作を提供します。

アクティブ放射制限、エッジレート制限、およびオーバーシュート制御回路によって、EMIが大幅に低減されます。フィルタレスのスペクトラム拡散変調方式によって、従来のD級デバイスで使用される出力フィルタが不要になり、ソリューションの部品数が低減されます。

これらのICは、9ピンWLPパッケージ(1.345mm x 1.435mm x 0.64mm)および16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.75mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。

携帯アプリ

簡易ブロック図

AB級性能、PCM D級アンプMAX98357A/Bのファンクションダイアグラム MAX98357A、MAX98357B:ファンクションダイアグラムm Zoom icon

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。