MAX98356の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX98356の評価キット | Oct 19, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
- PDMデジタル入力
- 選択可能な5つの利得:3dB、6dB、9dB、12dB、15dB
- 対応PDM_CLKレート:1.84MHz~4.32MHz、5.28MHz~8.64MHz
- オーディオチャネル選択:左、右、(左 + 右)/2
- フィルタレスD級出力
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 低電力シャットダウンモード
- 低RF感度によるGSM無線からのTDMAノイズ除去
- 強力なクリック/ポップ抑制回路
- 堅牢な短絡およびサーマル保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- タブレット
- 超音波デバイス
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX98356の評価キット | Oct 19, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。