先頭に戻る

MAX98355AおよびMAX98355Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98355AおよびMAX98355Bの評価キット Aug 03, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
  • I²S、左詰め、またはTDM入力
  • 5つの選択可能な利得:3db、6dB、9dB、12dB、および15dB
  • MCLKが不要
  • サンプルレート:8kHz~96kHz
  • オーディオチャネル選択:左、右、または(左 + 右)/2
  • フィルタレスD級出力
  • 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
  • 低電力シャットダウンモード
  • 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡およびサーマル保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • タブレット

説明

MAX98355の評価キット(EVキット)は、PCMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98355を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.5V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.2Wを4Ω負荷に供給可能です。デバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用としてスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。MAX98355Aは標準I²Sデータを受け付けり、MAX98355Bは左詰めデジタルオーディオデータを受け付けます。どちらのICも、時分割多重化(TDM)データをサポートしています。

簡易ブロック図

MAX98355EVKIT:簡易ブロックダイアグラム MAX98355EVKIT:簡易ブロックダイアグラム Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX98355AおよびMAX98355Bの評価キット Aug 03, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。