製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 業界トップクラスの自己消費電流:1.6mA (VDD = 5V)、1.2mA (VDD = 3.6V)
- フィルタレス動作によって、最大24インチ(61cm)のスピーカケーブルでEN55022B放射規格に適合
- MAX9830B~MAX9830Eを評価(IC交換必要)
- 単一電源動作:2.6V~5.5V
- 2WモノラルD級出力
- 差動またはシングルエンド入力
- 低電力シャットダウン入力
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- VoIP電話
説明
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。