先頭に戻る

MAX98309およびMAX98310の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98309およびMAX98310の評価キット Jul 29, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 差動またはシングルエンド入力
  • ピン選択可能なターンオン時間
  • 1.8Vロジック対応アクティブローSHDN入力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • GPS
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • タブレット

説明

MAX98309の評価キット(EVキット)は、モノラル1.4W AB級オーディオアンプのMAX98309を評価する完全実装および試験済み回路基板です。アンプ利得は、外付け抵抗で設定することができます。このEVキットは、2.5V~5.5Vの単一電源で動作します。

また、このEVキットは内部固定利得モノラル1.4W AB級オーディオアンプのMAX98310も評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98309およびMAX98310の評価キット Jul 29, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。