先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98307の評価キット Aug 03, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • フィルタレス動作によって、最長30cmのスピーカケーブルでの放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.6V~5.25V
  • 最大3.3Wを8Ωスピーカに供給
  • 設定可能な利得制御
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオ
  • スマートフォン
  • タブレットPC
  • VoIP電話

説明

MAX98307の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスDG級マルチレベルアンプのMAX98307を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、16ピンTQFN-EPパッケージのMAX98307 ICが出荷時に実装されています。このEVキットは、2.6V~5.25VのDC電源で動作するように設計され、3.3Wを8Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98307の評価キット Aug 03, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。