先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX98304の評価キット Oct 15, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • フィルタレス動作によって60cmのスピーカケーブルで放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 3.2WモノラルD級出力
  • 利得制御を選択可能
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • タブレット
  • VoIP電話

説明

MAX98304の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98304を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、0.3mmピッチの9ピンWLP (ウェハレベルパッケージ)のMAX98304EWL+が出荷時に実装されています。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源の動作用に設計され、3.2Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

技術資料

データシート MAX98304の評価キット Oct 15, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。