先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98302の評価キット May 14, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • シングルエンドまたは差動オーディオ入力
  • 5つの選択可能な利得
  • フィルタレス動作
  • オプションのD級出力フィルタによって評価が容易
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話

説明

MAX98302の評価キット(EVキット)は、ステレオ2.4W D級アンプのMAX98302を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.6V~5.5Vの単一DC電源で動作します。このEVキットは、差動またはシングルエンドオーディオ入力を受け取り、スピーカに差動出力を供給します。このデバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用のスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98302の評価キット May 14, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。