先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9820の評価キット Dec 03, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DCブロッキング出力コンデンサ不要
  • 動作電源:2.7V~5.5V
  • 可変利得:-1V/V
  • 95mWを32Ω負荷に供給
  • THD+N:0.005%
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックPC
  • PDA

説明

MAX9820の評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーション用の外部利得とDirectDrive®出力を備えたステレオヘッドフォンアンプのMAX9820を検証します。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプの出力に大型のDCブロッキングコンデンサが不要です。

MAX9820のEVキットは、-1V/V利得に構成され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、最大95mWを32Ω負荷に供給可能で、0.005%のTHD+Nを達成します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9820の評価キット Dec 03, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。