先頭に戻る
MAX9814の評価キット
主な特長
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- ダイナミック利得圧縮:20dB
- 利得制御を選択可能
- プログラマブルなアタック時間
- アタック/リリース比を選択可能
- 低電力シャットダウンモード
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- Bluetooth®ヘッドセット
- デジタルスチルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- エンタテイメントシステム(例:カラオケ)
- 高品質ポータブルレコーダ
- IP電話/電話会議
- PDA
- 双方向通信機器
説明
MAX9814の評価キット(EVキット)は、単一電源、低ノイズマイクロフォンアンプICのMAX9814の評価用の完全実装および試験済みPCBです。MAX9814 ICは、ローノイズアンプ、出力アンプ、マイクロフォンバイアス電圧発生器、および自動利得制御(AGC)回路を内蔵しています。マイクロフォンアンプの全利得は、圧縮なしで40dB、50dB、または60dBを選択可能です。MAX9814は、マイクロフォン出力を設定電圧に制限するコンプレッサ/リミッタ回路を内蔵しています。
MAX9814のEVキットは、2.7V~5.5Vの範囲で動作します。また、このEVキットは、低自己消費電流と、消費電力を最低限に抑えるシャットダウン制御も備えています。MAX9814 ICは、エクスポーズドパッド付きの14ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)で提供されています。
MAX9814のEVキットは、2.7V~5.5Vの範囲で動作します。また、このEVキットは、低自己消費電流と、消費電力を最低限に抑えるシャットダウン制御も備えています。MAX9814 ICは、エクスポーズドパッド付きの14ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)で提供されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9814の評価キット | May 01, 2007 |