先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98090 WLPの評価キット Mar 27, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I2Cインタフェース搭載
  • USB-I2Sコンバータ搭載
  • S/PDIFトランシーバ搭載
  • クロックソース搭載
  • デジタルマイクロフォン搭載
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • スマートフォン
  • タブレット

説明

MAX98090 (WLP)の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98090 (WLP)を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX98090は、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。

幅広いオーディオソースへの接続を容易にするために、このEVキットはUSBとS/PDIFの両方のデータをI2Sデータに変換するオーディオデバイスを内蔵しています。このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラも搭載しており、ボード上のI2CおよびSPI対応デバイスとのI2CおよびSPI通信が可能です。簡素で直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、Windows XP®、Windows 7、またはWindows 8対応ソフトウェアを実行するWindows® OSを介してEVキットとの通信を提供します。

TQFNパッケージ用の評価キットも入手可能です:MAX98090EVKIT#TQFN

MAX98090の特長に注目したビデオをご覧ください

MAX98090の評価キットのセットアップ方法についてのビデオをご覧ください

簡易ブロック図

MAX98090EVKIT#WLP:簡易ブロックダイアグラム MAX98090EVKIT#WLP:簡易ブロックダイアグラム Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX98090 WLPの評価キット Mar 27, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。