先頭に戻る

MAX98089 (TQFN)の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98089 (TQFN)の評価キット Sep 30, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I²Cインタフェース回路内蔵
  • USB-I²Sコンバータ内蔵
  • S/PDIFトランシーバ内蔵
  • クロックソース内蔵
  • デジタルマイクロフォン内蔵
  • 56ピンTQFN-EPパッケージのMAX98089ETN+を評価
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • コーデックを使用しているけれども、高コストのHDI (高密度) PCBを使用することができないあらゆる製品(タブレット、ネットブック、スマートブックなど)に最適

説明

MAX98089 (TQFN)の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98089 (TQFN)を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このICは、マイクロフォンアンプ、ラインアップ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、ICのすべてのアナログおよびデジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。

このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを搭載しており、このEVキットの各デバイスとのI²C通信が可能です。EVキットソフトウェアは、Windows PC上で動作し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットソフトウェアは、ICの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。

このEVキットには、MAX98089ETN+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX98089 (TQFN)の評価キット Sep 30, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。