先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9796の評価キット Feb 11, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • スピーカ出力:2.3W (4Ω、VDD = 5V)
  • DirectDriveヘッドフォンアンプ:50mW
  • 高度にプログラマブルな入力/出力モード
  • USBからの制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 携帯ゲーム用コンソール
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

説明

MAX9796の評価キット(EVキット)は、50mWのDirectDrive®ヘッドフォンアンプを内蔵する、超低EMI、2.3WフィルタレスD級オーディオパワーアンプのMAX9796を評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9796のEVキットは、高度にプログラマブルでフレキシブルな入力および出力ルーティングを備えているため、多数の組合せのバランスのとれたシングルエンド信号を接続することができます。また、MAX9796のEVキットは、MAX9796の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアも同梱しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9796の評価キット Feb 11, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。