MAX9792Aの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9792Aの評価キット | Feb 27, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- ヘッドフォン出力にDCブロッキング出力コンデンサは不要
- スピーカおよびヘッドフォン動作
- スピーカ:3WのモノラルD級出力
- ヘッドフォン:180mWのステレオDirectDrive出力
- ウェイクオンビープ機能
- 120mA、4.75V LDO
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルマルチメディアプレーヤー
- タブレットPC
説明
このEVキットは、12dBのスピーカアンプゲインと0dBのヘッドフォンアンプゲイン用に構成されています。このEVキットは、4.5V~5.5Vのスピーカ電源と、オプションの独立した2.7V~5.5Vのヘッドフォン電源で動作するよう設計されています。EVキットは3Ωのスピーカに最大3W、32Ωのヘッドフォン負荷に180mWを供給する能力があります。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9792Aの評価キット | Feb 27, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。