先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9776の評価キット May 07, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • スピーカ出力:1.5W (4Ω、VDD = 5V)
  • 80mWのDirectDriveヘッドフォンアンプ
  • 高度にプログラマブルな入力/出力モード
  • USBを通じて制御
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話—ミッドおよびハイティア
  • 携帯ゲーム用コンソール
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

説明

MAX9776の評価キット(EVキット)は、80mWのDirectDrive®ヘッドフォンアンプを内蔵する超低EMI、1.5WフィルタレスD級オーディオパワーアンプのMAX9776を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9776のEVキットは高度にプログラマブルでフレキシブルな入力/出力の配信が行えるため、バランスおよびシングルエンド信号の多数の組み合わせを接続することができます。また、MAX9776のEVキットには、MAX9776の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9776の評価キット May 07, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。