MAX9744の評価キット/評価システム
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9744の評価キット/評価システム | Sep 12, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 20Wのステレオ出力(10%のTHD+N、RL = 4Ω、VCC = 13V)
- 広い動作電源電圧範囲:4.5V~14V
- 音量調整内蔵(I²Cまたはスタンドアロン動作)
- USBによる制御(オプション)
- 熱性能およびEMCのための実証済みのPCBレイアウト
- Windows 98SE/2000/XP対応、評価用ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- フラットパネルテレビ
- マルチメディアドッキングステーション
- PCスピーカシステム
説明
MAX9744の評価システム(EVシステム)は、MAX9744のEVキットおよびマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBを備えています。
CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続し、MAX9744の評価キットにI²Cコマンドを伝送することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9744の評価キット/評価システム | Sep 12, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。