先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9742の評価キット Jan 15, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一DC電源動作:20V~40V
  • シングルエンドまたは完全差動入力
  • シングルエンド出力
  • 36Vで2 x 20Wを8Ωスピーカに供給
  • 24Vで2 x 10Wを4Ωスピーカに供給
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 36ピンTQFN-EPパッケージで提供されるMAX9742を評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX9742の評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーション用に2 x 20Wをペアの8Ωスピーカに供給するようにD級アンプのMAX9742を構成する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは20V~40VのDC電源で動作します。このEVキットは+26dBの利得に設定されています。MAX9742のEVキットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、ペアのシングルエンド出力を提供します。

MAX9742のEVキットは、MAX9742のシャットダウンモードを制御するシャットダウン入力パッドを備えています。シャットダウンモードによって消費電力が低減し、バッテリ寿命が延長されます。また、このEVキットは、MAX9742のミュートモードを制御するミュート入力パッドも備えています。このEVキットは使いやすいオーディオ入力/出力コネクタと、評価を容易にするのに必要な出力フィルタを搭載しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9742の評価キット Jan 15, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。