MAX9741の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9741の評価キット | Mar 01, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:10V~25V
- 差動またはシングルエンド入力モード
- 完全差動出力
- 最高効率:88% (16Ω負荷)
- 2 x 12Wの連続電力を8Ω負荷に供給
- 2 x 15Wの連続電力を16Ω負荷に供給
- 低THD+N:0.1%
- スペクトラム拡散変調または固定周波数変調のいずれかを選択可能
- 端子で選択可能な利得(+13dB、+16dB、+19.1dB、+29.6dB)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- デスクトップPC
- LCDモニタ
- LCDプロジェクタ
- LCD TV
説明
MAX9741のEVキットは、10V~25VのDC電源で動作します。このEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+13dB、+16dB、+19.1dB、または+29.6dBの利得の中から選択するオプションを備えています。MAX9741のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードのいずれかを選択するオプションを備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9741の評価キット | Mar 01, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。