先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9730の評価キット Feb 13, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 5Vの単一電源動作
  • 完全差動出力
  • 2.4Wを8Ωスピーカに供給
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)で提供されるMAX9730を評価
  • MAX9730 ICは20ピンUCSPパッケージ(2mm x 2.5mm)で提供
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX9730の評価キット(EVキット)は、G級パワーアンプのMAX9730を使ってポータブルオーディオアプリケーションにおいてブリッジ接続負荷(BTL)スピーカを駆動する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは2.7V~5.5VDCの電源で動作するように設計され、シングルエンドまたは差動入力信号を受け付けます。このEVキットは、2.4Wを8Ωスピーカに供給可能な完全差動出力を供給します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9730の評価キット Feb 13, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。