先頭に戻る

MAX9724AおよびMAX9724Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9724AおよびMAX9724Bの評価キット Feb 05, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DCブロッキングコンデンサ不要
  • 動作電圧:2.7V~5.5V
  • 可変利得:-1.5V/V
  • チャネル当り60mWを32Ω負荷に供給
  • THD+N:0.02%
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • DVDプレーヤー
  • 携帯ゲーム用コンソール
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックPC
  • PDA
  • スマートフォン

説明

MAX9724Aの評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーションのステレオヘッドフォンアンプ駆動用のMAX9724A ICを使用する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9724Aは、可変利得およびDirectDrive®出力の、60mWステレオヘッドフォンアンプです。マキシムのDirectDrive技術は、アンプ出力の大型DCブロッキングコンデンサを不要にします。

このEVキットは、-1.5V/Vの利得に設定され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、チャネル当り最大60mWを32Ω負荷に供給可能で、0.02% THD+Nを達成します。

また、MAX9724AのEVキットを使って、固定利得アンプのMAX9724Bも評価することができます。MAX9724B ICの無料サンプルについては、マキシムまでお問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9724AおよびMAX9724Bの評価キット Feb 05, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。