先頭に戻る

MAX9723AMAX9723BMAX9723C、およびMAX9723Dの評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9723AMAX9723BMAX9723C、およびMAX9723Dの評価キット/評価システム Dec 04, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:1.8V~3.6V
  • 60mWのステレオDirectDriveヘッドフォン出力(16Ω、VDD = 3V)
  • システムコマンドモジュール:USBインタフェース(CMODUSB+)またはシリアルインタフェース(CMOD232+)
  • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
  • MAX9723A/MAX9723B/MAX9723Cを評価(ICの交換によって)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用マルチメディア
  • ミニディスクプレーヤー
  • MP3プレーヤー
  • MP3搭載携帯電話
  • PDAオーディオ
  • ポータブルCDプレーヤー

説明

MAX9723Dの評価キット(EVキット)は、BassMax、音量制御、およびI²Cを使用してステレオDirectDrive™ヘッドフォンアンプのMAX9723を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9723DのEVキットは1.8V~3.6Vの単一電源で動作し、60mWを16Ω負荷に供給することができます。

MAX9723Dの評価システム(EVシステム)は、MAX9723DのEVキット、Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェア、およびマキシムシステムコマンドモジュールから構成されます。このソフトウェアのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を通じて、MAX9723DのI²Cインタフェースの制御が容易になり、BassMaxや音量などの設定を調整することができます。

PCを使ってMAX9723A/MAX9723B/MAX9723C/MAX9723Dを総合評価するには、総合EVシステム(MAX9723DEVCMODU+またはMAX9723DEVCMOD2+)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにCMODUSB+またはCMOD232+システムコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベース(µC)システムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX9723DEVKIT+)をお求めください。

このEVキットには、MAX9723DETE+が実装されています。評価用のピンコンパチブルのMAX9723A/MAX9723B/MAX9723Cの無料サンプルについてはお問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9723AMAX9723BMAX9723C、およびMAX9723Dの評価キット/評価システム Dec 04, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。