先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX97236の評価キット Apr 27, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB Powered
  • I2C Interface
  • RCA Input Connectors
  • 3.5mm Output Connector
  • Windows XP®-, Windows Vista®-, and Windows 7-Compatible Software
  • Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 携帯端末
  • ノートブック
  • ポータブルゲーム機器
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

The MAX97236 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB that evaluates the MAX97236 IC, which is an audio amplifier with automatic jack detection and configuration, volume control, and microphone preamplifier. To facilitate evaluation, the EV kit includes input RCA jack connectors (J2, J3), a 5-pin stereo headphone jack connector (J1), and an external clock input BNC jack connector (J4).

The device’s I2C control bus is interfaced to the on-board MAXQ2000 microcontroller, allowing for evaluation with the EV kit software.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX97236の評価キット Apr 27, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。