製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 3VRMS出力で600Ω負荷を駆動
- 125mWヘッドフォンアンプ
- 完全差動入力
- 外部調整可能な利得
- 低電力シャットダウン入力
- MAX97220B、MAX97220C、およびMAX97220Dを評価(IC交換必要)
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
このEVキットは、外部設定された利得を備えており、2.5V~5.5Vの単一電源で駆動し、シャットダウン入力を備えています。また、このEVキットはMAX97220B、MAX97220C、またはMAX97220Dデバイスも評価します。このEVキットをお求めの際に、MAX97220B、MAX97220C、および/またはMAX97220D ICの無料サンプルもご請求ください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。