製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:1.8V
- 20mW G級ヘッドフォンアンプ
- 3dB利得
- 低自己消費電流:1.15mA (PVIN = 1.8Vの場合)
- 低電力シャットダウン入力
- MAX97200Bを評価(IC交換必要)
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- スマートフォン
- VoIP電話
説明
MAX97200AのEVキットは、3dBの利得を備え、1.8Vの単一電源で駆動し、シャットダウン入力を内蔵します。MAX97200AのEVキットは、MAX97200Bも評価します。MAX97200BのEVキットをお求めの際には、MAX97200B ICの無料サンプルも請求してください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。