製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源:2.7V~5.5V
- ICシャットダウン電流:10nA (typ)
- 1.4Wを1%のTHD+Nで4Ω負荷に供給
- 1.1Wを8Ω負荷に供給
- 抵抗による可変利得(MAX9716/MAX9717A)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- PDA
- ポータブル機器
説明
このEVキットを使って、MAX9717A/B/C/Dを評価することもできます。このEVキットでMAX9717Aを評価するためには、MAX9716のICをMAX9717Aに置き換えてください。このEVキットでMAX9717B/C/Dを評価するには、MAX9716のICをMAX9717B/C/Dに置き換え、抵抗R1とR2を取り除き、R1のパッドを短絡してください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。