先頭に戻る

MAX9704およびMAX9714の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9704およびMAX9714の評価キット Nov 10, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:10V~25V
  • 最大効率:85%
  • 8Ωで6W/16Ωで8Wのスピーカ出力
  • 差動またはシングルエンド入力モード
  • 端子設定可能なスイッチング変調およびスイッチング周波数オプション
  • 端子設定可能な利得オプション
  • 低THD+N:0.04%
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオ
  • デスクトップPC
  • ハンズフリー自動車電話アダプタ
  • ハイエンドノートブック
  • LCDモニタ
  • LCDプロジェクタ
  • LCD TV

説明

MAX9714の評価キット(EVキット)は、フィルタレス、D級アンプのMAX9714を搭載した完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは6Wを8Ω負荷に供給可能で、10V~25VのDC電源で動作するように設計されています。MAX9714のEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、また、異なったスイッチング周波数を選択して設定することができます。

MAX9714のEVキットは、15W、フィルタレス、D級アンプのMAX9704も評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9704およびMAX9714の評価キット Nov 10, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。