先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9713の評価キット Nov 12, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:10V~25V
  • 最高効率:85%
  • 6Wを8Ωに、または8Wを16Ωに供給
  • 差動またはシングルエンド入力モード
  • 端子選択可能な周波数オプション
  • 端子選択可能な利得オプション
  • 低THD+N:0.1%
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオ
  • デスクトップPC
  • ハンズフリー自動車電話アダプタ
  • ハイエンドノートブック
  • LCDモニタ
  • LCDプロジェクタ
  • LCD TV

説明

MAX9713の評価キット(EVキット)は、フィルタレス、D級アンプのMAX9713を搭載する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは6Wを8Ω負荷に供給可能で、10V~25VのDC電源で動作するように設計されています。MAX9713のEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、また異なったスイッチング周波数の中から選択するオプションを提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9713の評価キット Nov 12, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。