先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9710の評価キット Nov 04, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:4.5V~5.5V
  • 3Wを3Ω負荷に供給(1% THD+N)
  • 4Wを4Ω負荷に供給(10% THD+N)
  • 低THD+N:0.005% (1kHz時)
  • 業界最高の超高PSRR:100dB
  • 低自己消費電流:7mA
  • 低電力シャットダウンモード:0.5µA
  • ミュート機能
  • クリック/ポップノイズ抑制
  • 完全実装および試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • フラットパネルPCディスプレイ
  • フラットパネルTV
  • 汎用オーディオ
  • ノートブックコンピュータ
  • パワースピーカ
  • 双方向無線

説明

MAX9710の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装回路基板で、ステレオ3Wブリッジ接続負荷(BTL)オーディオパワーアンプのMAX9710を評価することができます。MAX9710の評価キットは4.5V~5.5Vの単一電源で動作するように設計され、0.5µAのシャットダウンモード、およびMAX9710のBTL出力をすばやく有効または無効にするミュート(MUTE)機能を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9710の評価キット Nov 04, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。