MAX9708の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9708の評価キット | Feb 19, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一DC電源動作:10V~18V
- 完全差動またはシングルエンド入力
- 完全差動出力
- ステレオモードで2 x 21Wを8Ωスピーカに供給
- モノラルモードで1 x 42Wを4Ωスピーカに供給
- スペクトラム拡散変調または固定周波数変調を選択可能
- 選択可能な利得(+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dB)
- プログラマブルなサーマルフラグ
- シャットダウンおよびミュート制御
- 入力/出力クロック同期信号
- 放熱効果に優れる56ピンTQFN-EPパッケージ
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- LCD TV
- PC/HiFiオーディオソリューション
- PDP TV
説明
この評価キットは、10V~18VのDC電源電圧で動作します。MAX9708の評価キットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dBの利得を選択するオプションを備えています。MAX9708のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードを選択するオプションを備えています。
MAX9708のEVキットは、8種類のサーマルスレッショルドに設定可能なサーマルフラグを備えています。MAX9708のEVキットを外部クロックと同期することができ、EVキットはマルチアンプシステム内で各機器をカスケード接続し、周波数ロック可能な同期出力を備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9708の評価キット | Feb 19, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。