先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9700AMAX9700BMAX9700CMAX9700D、およびMAX9712の評価キット May 10, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • フィルタレスで動作してFCC放射妨害波規格に適合
  • MAX9700A/B/C/DまたはMAX9712を評価(ICの置換えが必要)
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 効率:最大94%
  • 1% THD+Nで1.2Wを8Ωスピーカに供給
  • 差動またはシングルエンド入力
  • スイッチング周波数を選択可能
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 小型10ピンTDFNパッケージ
  • 10ピンµMAX®および12ピンUCSP™パッケージでも提供
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • PDA
  • ポータブルオーディオ

説明

MAX9700Bの評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX9700Bを使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1.2Wを8Ω負荷に供給することができます。

このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。このEVキットは、異なるスイッチング周波数の動作モードの中から選択するオプションを提供します。また、MAX9700BのEVキットは、MAX9700A/MAX9700C/MAX9700DおよびMAX9712も評価します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9700AMAX9700BMAX9700CMAX9700D、およびMAX9712の評価キット May 10, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。