先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX97003の評価キット Apr 09, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー指定のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ポータブルメディアプレーヤー

説明

MAX97003の評価キット(EVキット)は、オーディオサブシステムのMAX97003を評価する完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、モノラルD級スピーカアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプを備えています。このEVキットは、デバイスのI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドが用意されています。

このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源を必要とします。LDOを実装し、さらに1.8V電源をUSB 5V電源から生成します。このEVキットは、1Wを8Ωスピーカに供給し、32mW/チャネルを32Ωヘッドフォンに供給します。

設定を容易にするために、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のEVキットソフトウェアが提供されています。このEVキットソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを生成する内蔵マイクロコントローラを制御します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX97003の評価キット Apr 09, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。