先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX97002の評価キット Mar 03, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー提供のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

説明

MAX97002の評価キット(EVキット)は、2線式I²Cインタフェース上で通信するモノラルD級オーデオパワーアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプであるMAX97002を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX97002のI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドを備えています。

MAX97002のEVキットは、PVDD用に2.7V~5.5V電源、およびVDD用に1.8V電源が必要です。

設定を容易にするために、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えています。このソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを作り出す内蔵マイクロコントローラを制御します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX97002の評価キット Mar 03, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。