先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4410の評価キット Aug 29, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DCブロッキングコンデンサ不要
  • 1.8V~3.6Vの単一電源動作
  • チャネル当たり80mWを16Ωに出力
  • THD+N:0.003% (1kHz時)
  • 薄型(1.2mm max)設計
  • 超小型ソリューション
  • 完全実装および試験済み表面実装基板
  • 左右独立のシャットダウン制御

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブルオーディオ機器
  • ウェブパッド

説明

MAX4410の評価キット(EVキット)は、DirectDriveステレオヘッドフォンアンプのMAX4410を評価する完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。DirectDriveによって、アンプ出力とヘッドフォン間に通常必要な2個の大容量DCブロッキングコンデンサが不要になります。MAX4410 EVキットは、CDプレイヤのラインアウトによって駆動されるか、もしくはステレオオーディオソースに直接接続されます。このEVキットは、入力にRCAジャックを、出力に3.5mmヘッドフォンジャックを備えており、回路基板への接続が容易です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4410の評価キット Aug 29, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。