先頭に戻る

MAX14579EおよびMAX14579AEの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14579EおよびMAX14579AEの評価キット Aug 16, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB駆動または外部電源
  • 低電力マイクロフォンモード
  • 低ノイズマイクロフォンバイアス発生器
  • ノーマリオープン検出スイッチを備えたヘッドセット用に構成可能
  • ヘッドセットSEND/END検出
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 電子書籍リーダー
  • タブレットPC

説明

MAX14579Eの評価キット(EVキット)は、ヘッドセット検出ICのMAX14579Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、ICのヘッドセット挿入検出、SEND/END検出、およびマイクロフォン低電力の各機能を検証するように設計されています。このEVキットは、アクティブUSBポートを使用する単一電源を必要とします。

このEVキットのPCBは、エクスポーズドパッドを備えた8ピンTDFNパッケージのMAX14579EETAが出荷時に実装されていますが、MAX14579AEの評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14579EおよびMAX14579AEの評価キット Aug 16, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。