先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/analog-switches-multiplexers/low-voltage

マキシムの低電圧アナログスイッチとマルチプレクサの幅広いセレクションは、低歪み、超低オン抵抗(RON )、Beyond-the-Rails動作、ESD保護、および超小型パッケージを特長としています。

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

リファレンスデザイン

MAXREFDES64#: 8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card

MAXREFDES64# reference design is a Micro PLC digital input I/O card for industrial sensors, proc...

MAXREFDES63#: 8-Channel Digital Output Micro PLC Card

The MAXREFDES63# reference design is a Micro PLC digital-output I/O card for industrial sensors,...

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

The MAXREFDES38# reference design is a low-power, 16-bit, high-accuracy analog front-end (AFE) f...

MAXREFDES70#: High-Precision, Long-Battery Life Heat/Flow Meter

The MAXREFDES70# reference design is a high-precision, low-cost, low-power consumption, battery-...

MAXREFDES72#: Pmod Adapter for Arduino Platform

MAXREFDES72# provides functional connection between Arduino development boards and peripheral mo...

VGA 8:1 Multiplexer Reference Design Using the MAX4885

This reference design (RD) features a fully assembled and tested surface-mount printed circuit b...

ラップトップのVGA信号切替えのリファレンスデザイン

VGAポートは、プロジェクタや大型スクリーンをサポートするためにドッキングステーションで引き続き使用されています。マキシムは、R、G、Bの全信号とDDC信号をルーティングする完全ソリューション...