MAX4983EEVKIT

MAX4983EおよびMAX4984Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX4983Eの評価キット(EVキット)は、高ESD保護双極/双投(DPDT)スイッチのMAX4983Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチングアプリケーションで使用されるMAX4983E ICの検証用に設計されています。このEVキットは、1つのUSB信号を2つのUSBタイプAポートの1つに経路設定します。

MAX4983EのEVキットのPCBには、MAX4983EEVB+が実装されています。

主な特長

  • USBから給電(ケーブル同梱)
  • 完全USB 2.0 (480Mbps)スイッチング回路
  • VBUSパワースイッチング回路搭載
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バススイッチ
  • 携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • GPS
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ビデオ切替
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
MAX14815
オクタル(8回路) 5レベルパルサー、T/Rスイッチおよびエンベデッドビームフォーミング内蔵

  • 小型およびポータブルアプリケーション用に最適化
  • 柔軟性
  • ビームフォーミング用のエンベデッドデジタルリソース