先頭に戻る

製品の詳細

MAX4936Aの評価キット(EVキット)は、超音波アプリケーションで使用される高電圧送信/受信(T/R)スイッチのMAX4936Aを評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、アプリケーション回路のトランスミッタおよびレシーバの出力と入力にそれぞれインタフェースするために、SMAコネクタを備えています。チャネルの送信/受信信号の監視用に、テストポイントンが用意されています。また、EVキットの回路は、トランスミッタ出力とレシーバ入力において負荷を設定するための各種PCBパッドも備えています。このEVキットには、MAX4936ACTO+が実装されていますが、U1のIC置換でMAX4937Aの評価にも使用することができます。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

主な機能

  • トランスミッタ/レシーバ信号用SMAコネクタ
  • トランスミッタ/レシーバ信号の監視用テストポイント
  • 4チャネルx 2バンクの独立したイネーブル制御
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高電圧送信および低電圧絶縁
  • メディカル/インダストリアル画像処理
  • 超音波

技術資料

データシート MAX4936Aの評価キット May 04, 2012

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • トランスミッタ/レシーバ信号用SMAコネクタ
  • トランスミッタ/レシーバ信号の監視用テストポイント
  • 4チャネルx 2バンクの独立したイネーブル制御
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高電圧送信および低電圧絶縁
  • メディカル/インダストリアル画像処理
  • 超音波

説明

MAX4936Aの評価キット(EVキット)は、超音波アプリケーションで使用される高電圧送信/受信(T/R)スイッチのMAX4936Aを評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、アプリケーション回路のトランスミッタおよびレシーバの出力と入力にそれぞれインタフェースするために、SMAコネクタを備えています。チャネルの送信/受信信号の監視用に、テストポイントンが用意されています。また、EVキットの回路は、トランスミッタ出力とレシーバ入力において負荷を設定するための各種PCBパッドも備えています。このEVキットには、MAX4936ACTO+が実装されていますが、U1のIC置換でMAX4937Aの評価にも使用することができます。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

技術資料

データシート MAX4936Aの評価キット May 04, 2012

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。