先頭に戻る

MAX4889およびMAX4889Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX4889およびMAX4889Aの評価キット Aug 27, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • SMA入力/出力付きアイダイアグラムテスト回路
  • 較正用トレース
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デスクトップコンピュータ
  • ラップトップ
  • サーバ/ストレージエリアネットワーク

説明

MAX4889Aの評価キット(EVキット)は、PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0GbpsパッシブスイッチのMAX4889Aの評価用に実証済みの設計を提供します。MAX4889Aは、4つのハーフレーンのPCIeデータを4つの目的地間で切り替えるのに最適なオクタルの単極/双投(8 x SPDT)スイッチです。MAX4889AのEVキットは非常に重要なテスト(例、アイダイアグラムおよび挿入損失、リターンロス、およびオフアイソレーションなどのsパラメータ測定)に使用されます。

MAX4889AのEVキットのPCBには、MAX4889AETO+が実装されて提供されます。MAX4889AETO+は、鉛フリー、3.5mm x 9.0mmの42ピンTQFNパッケージで提供されます。

ピンコンパチブルのPCIe Gen I 2.5GbpsパッシブスイッチMAX4889ETO+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

技術資料

データシート MAX4889およびMAX4889Aの評価キット Aug 27, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。