MAX4754AEVKIT

MAX4754Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX4754Aの評価キット(EVキット)は、デュアル制御ラインによる0.5ΩクワッドSPDT (単極/双投)スイッチのMAX4754Aの各機能を検証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットには、MAX4754AETE+が実装されています。

主な特長

  • データとオーディオ信号の経路設定
  • 低RON (0.5Ω typ)のオーディオスイッチ
  • 電源範囲:+1.8V~+5.5V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオ信号ルーティング
  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA/ハンドヘルド機器
  • スピーカ/ヘッドセットの切替