先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40203の評価キット Dec 21, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 電圧降下:わずか100mV (500mA時)
  • VDDからの逆バイアス時のリーク電流:10nA以下
  • 電源電圧範囲:1.2V~5.5V
  • 低自己消費電流:300nA (typ)、500nA (max)
  • 自己熱保護
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • MAX40203AUK+を評価
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル/ウェアラブル医療機器
  • USB給電ペリフェラル

説明

MAX40203の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40203を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、省スペース5ピンSOT23のMAX40203 (MAX40203AUK+)を実証します。このEVキットはMAX40203AUK+の評価にも使用することができます。

MAX40203のEVキットのPCBには、2つのMAX40203AUK+デバイスが実装されています。MAX40203デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。

MAX40203は小型4ピンWLP (0.8mm × 0.8mm、0.35mmピッチ)でも提供され、より小さい電圧降下を備えています。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。

簡易ブロック図

MAX40203EVKIT:ボード写真 MAX40203EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40203の評価キット Dec 21, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。