先頭に戻る

MAX40203の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40203の評価キット Oct 09, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Drops Only 43mV at 500mA
  • Less than 10nA Leakage When Reverse-Biased From VDD
  • Supply Voltage Range: Between 1.2V and 5.5V
  • Low Supply Quiescent Current: 300nA (typ), 500nA (max)
  • Thermally Self-Protecting
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Evaluates MAX40203ANS+
  • Accommodates Easy-to-Use Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • バッテリバックアップシステム
  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブル医療機器
  • 電力線フォルトレコーダ
  • USB給電ペリフェラル

説明

The MAX40203 WLP evaluation kit provides a proven design to evaluate the MAX40203 “ideal-diode”. This EV kit demonstrates the MAX40203 in a tiny 4-bump WLP (MAX40203ANS+).

The MAX40203 WLP EV kit PCB comes with two MAX40203ANS+ devices installed. The MAX40203 device is a current-switch, which drops so little voltage as to approximate an “ideal diode”.

簡易ブロック図

MAX40203-W-EVKIT:ボード写真 MAX40203-W-EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40203の評価キット Oct 09, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。