先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20337

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20337 Feb 16, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USB Power Option
  • SMA and 3.5mm Audio Jack Connectors
    • Directly Evaluate AC Characteristics Through SMA Connectors
    • Quickly Evaluate Audio Performance with 3.5mm Audio Jack Connectors
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • タブレット

説明

The MAX20337 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that evaluates the MAX20337 beyond-the-rails SPDT analog switches. The EV kit comes with the MAX20337ENT+ installed.

The EV kit features evaluation of the analog switches through audio jack inputs and outputs, as well as SMA connectors for AC characteristics. Input power to the EV kit is provided by a Micro-USB, type-B connector, or an external power supply.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20337 Feb 16, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。