MAX20336EVKIT

MAX20336の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX20336の評価キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチのMAX20336を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットには、MAX20336ENT+が実装されています。

主な特長

  • USB給電オプション
  • テスト用のSMA接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • タブレット
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
MAX20336
超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ

  • 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
  • 低消費電流:65µA (typ) (1.6V時)
  • COM_、NO_のESD保護