MAX14998EVKIT

MAX14998の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14998の評価キット(EVキット)は、MAX14998 ICを使用して2つの可能な方向(またはその逆方向)の間で1つのDisplayPort™ソースを配線する完全実装および試験済みPCBです。

このEVキットとDisplayPortデバイスの容易なインタフェースのために、DisplayPortコネクタが提供されています。デジタル制御入力(SEL1、SEL2)は、単一のジャンパ(JU4)を介して制御され、4つのレーンおよびAUX/HPD DisplayPortを切り替えます。このEVキットは、3.3Vの外部電源からの電力が必要です。

主な特長

  • 完全DisplayPortスイッチ
  • 単一電源:3.3V
  • 電源LEDインジケータ
  • ソースおよびシンク用DisplayPortコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デスクトップPC
  • ノートブックPC
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
MAX20336
超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ

  • 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
  • 低消費電流:65µA (typ) (1.6V時)
  • COM_、NO_のESD保護