MAX14886EVKIT

MAX14886の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14886の評価キット(EVキット)は、MAX14886を評価するための実証済みデザインを提供します。この高速、低スキュー、アクティブリドライバマルチプレクサは、デュアルグラフィックスシステムの出力間の切替えや、HDMI出力コネクタの最大2.25GbpsのHigh-Definition Multimedia Interface (HDMI™) v1.4コンプライアンスに適合する信号調整に最適です。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、およびキャリブレーショントレースの3つのセクションが含まれています。

アプリケーション回路は、TMDS®形式のデュアルモードDisplayPort™信号をHDMI出力コネクタに多重化して再駆動する場合のデバイスの検証用に設計されています。EVキットのこのセクションは、+5VのUSB電源で動作し、この+5VのUSB電源が内蔵の+3.3V LDOレギュレータによって安定化され、U1デバイスとコンパニオンDDCロジック(U3)に給電されます。アプリケーション回路の全信号トレースは、100Ωの差動インピーダンス制御トレースです。

特性評価回路は、SMAコネクタ、制御インピーダンストレース、および標準50Ω試験装置とインタフェースするための出力バイアス-Tを使用してアイダイアグラム評価用に提供されています。このセクションは+3.3Vの外部電源によって駆動されます。

キャリブレーショントレースは、さらに高い周波数の解析のために特性評価回路(U4)の入力トレースの長さと形状を整合します。

主な特長

  • 1つのHDMI出力コネクタ
  • 2つのDisplayPort入力コネクタ
  • Mini-USB電源
  • TMDSおよびDDCセクションを備えたアプリケーション回路
  • SMA入力/出力および出力バイアスTを備えた特性評価回路
  • キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デュアルグラフィックスノートブックコンピュータ
  • Dual Mode DisplayPortからHDMIへの外付けスイッチまたはアダプタ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース