先頭に戻る

製品の詳細

MAX14808の評価キット(EVキット)は、高電圧高周波パルスドライバICのMAX14808を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX14808の評価システム(EVシステム)は、MAX14808のEVキットと、対になるMAXINT1シリアルインタフェースボードで構成されます。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAXINT1ボードは、ICへの入力を提供します。テスト波形生成を含む、ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。すでにMAXINT1ボード、またはMAX14808対応のコントローラインタフェースをお持ちの場合は、EVキットをお求めください。

このEVキットには、MAX14808ETK+が実装されています。

主な機能

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • RoHS準拠
  • 40ピン信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用欠陥検出
  • 圧電ドライバ
  • 試験装置
  • 超音波医療用画像処理

技術資料

データシート MAX14808の評価キット Dec 04, 2012

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • RoHS準拠
  • 40ピン信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用欠陥検出
  • 圧電ドライバ
  • 試験装置
  • 超音波医療用画像処理

説明

MAX14808の評価キット(EVキット)は、高電圧高周波パルスドライバICのMAX14808を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX14808の評価システム(EVシステム)は、MAX14808のEVキットと、対になるMAXINT1シリアルインタフェースボードで構成されます。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAXINT1ボードは、ICへの入力を提供します。テスト波形生成を含む、ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。すでにMAXINT1ボード、またはMAX14808対応のコントローラインタフェースをお持ちの場合は、EVキットをお求めください。

このEVキットには、MAX14808ETK+が実装されています。

技術資料

データシート MAX14808の評価キット Dec 04, 2012

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。