製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX147xxの評価キット(EVキット)は、Beyond-the-RailsスイッチのMAX14759およびMAX14760ファミリを評価するための完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは8ピンと10ピンの両方のTDFN表面実装パッケージ用の実装パターンを備えているため、上記スイッチファミリの任意の製品を評価することができます。これらのスイッチは+3V~+5.5Vの単一電源で動作します。
このEVキットは、シングルチャネルスイッチのMAX14759がU1に実装されています。このEVキットはMAX14760~MAX14764の評価にも使用することができます。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。